Fibres optiques système réflexion directe
E21154
FT-00-M-W-M6/3M
Fibres optiques système réflexion directe
E21154
FT-00-M-W-M6/3M
- Pour le montage à des endroits difficile à accéder
- Fonctionnement en tant que système réflexion directe
- Grande portée
- Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs
- Petit rayon de courbure
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|---|
Application | Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile; Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs |
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OCF; OKF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 270 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 22 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...150 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 174,5 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Filetage tête de détection | M6 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 35 |
Longueur totale [mm] | 3000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 45 |
Disposition des fibres | |
Diamètre intérieur de la fibre [mm] | 1,6 |
Diamètre des fibres [mm] | 0,05 |
Diamètre extérieur [mm] | 5,4 |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | inox 1.4571 (316Ti) |
Matière de la gaine des fibres optiques | métal et silicone |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|