Fibres optiques système barrage
E21315
FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m
Fibres optiques système barrage
E21315
FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m
- Forme de construction parallélépipédique particulièrement plate
- Pour le montage à des endroits difficile à accéder
- Longueur à couper
- Fonctionnement en tant que barrage photoélectrique
Application
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|---|
Application | Pour utilisation dans des applications industrielles |
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OBF; OO50; OCF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 100 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 250 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 1370 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...70 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 48,5 |
---|---|
Type tête de détection | coudé |
Hauteur de la tête de détection [mm] | 3 |
Largeur de la tête de détection [mm] | 8,5 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 15 |
Dimensions de la tête de détection [mm] | 3 x 8,5 x 15 |
Longueur totale [mm] | 2000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 2 |
Disposition des fibres | |
Diamètre intérieur de la fibre [mm] | 1 |
Matière des fibres optiques | PMMA |
Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Matière de la gaine des fibres optiques | PE |
Accessoires
Fourniture |
|
|
---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|