Fibres optiques système réflexion directe
E21316
FT-11-EPV-O6/FHx1/2m
Fibres optiques système réflexion directe
E21316
FT-11-EPV-O6/FHx1/2m
- Fonctionnement en tant que système réflexion directe
- Longueur à couper
- Petit rayon de courbure
- Montage simple et fixation sûre
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|---|
Application | Pour utilisation dans des applications industrielles |
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OBF; OO50; OCF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 70 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 150 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 490 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...70 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 50 |
---|---|
Type tête de détection | coudé |
Filetage tête de détection | M6 |
Longueur totale [mm] | 2000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 2 |
Disposition des fibres | |
Diamètre intérieur de la fibre [mm] | 1 |
Matière des fibres optiques | PMMA |
Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Matière de la gaine des fibres optiques | PE |
Accessoires
Fourniture |
|
||
---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|