Fibres optiques système réflexion directe
E21324
FT-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
Fibres optiques système réflexion directe
E21324
FT-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
- Pour le montage à des endroits difficile à accéder
- Fonctionnement en tant que système réflexion directe
- Longueur à couper
- Durée de vie de plus de 1 millions de cycles de courbure
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|---|
Application | Version résistante à la flexion pour les applications dans la robotique; Pour utilisation dans des applications industrielles |
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OBF; OO50; OCF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 10 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 30 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 190 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...70 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 30,3 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Filetage tête de détection | M3 |
Longueur totale [mm] | 2000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 5 |
Disposition des fibres | |
Diamètre intérieur de la fibre [mm] | 4 x 0,25 |
Matière des fibres optiques | PMMA |
Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Matière de la gaine des fibres optiques | PE |
Accessoires
Fourniture |
|
||
---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|