Fibres optiques système barrage
E35061
FIBRE OPTIC 2M
Fibres optiques système barrage
E35061
FIBRE OPTIC 2M
- Pour le fonctionnement avec capteurs de température infrarouge
- Pour applications dans les zones de hautes températures
- Gaine en inox pour l'utilisation jusqu'à 250 °C
- Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs
- Petit rayon de courbure
Application
Version | raccordement aux capteurs de température infrarouge TWxx11 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...250 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 162,8 |
---|---|
Raccordement des fibres optiques | ¼"-36UNS-2A |
Type tête de détection | droit |
Longueur totale [mm] | 2000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 120 |
Disposition des fibres | |
Matière des fibres optiques | quartz / quartz |
Matière de la tête des fibres optiques | CuNiZn |
Matière de la gaine des fibres optiques | inox |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|