• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Raccords
  5. E43344

Adaptateurs process pour raccord pour tuyaux SMS

E43344

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Adaptateurs process pour raccord pour tuyaux SMS

E43344

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

  • Pour le montage de capteurs de process dans des conteneurs ou des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Particulièrement approprié pour une utilisation dans des applications hygiéniques
  • Adaptateur en inox adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
  • Haute tenue en pression
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Application
Version avec orifice de fuite
Tenue en pression [bar] 16
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 570,5
Matières inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process raccord pour tuyaux SMS DN50 (2")
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide < 0,8 / 8
Etanchéité métal sur PEEK
Classe hygiénique selon DIN 11866 H3
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces