Procesadapter voor SMS-leidingmontage
E43344
ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"
Procesadapter voor SMS-leidingmontage
E43344
ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"
- Voor de inbouw van processensoren in opslagtanks of pijpleidingen
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Speciaal geschikt voor gebruik in hygiënische toepassingen
- Adapter van roestvast staal geschikt voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Hoge drukvastheid
Toepassingsgebied
Uitvoering | met lekkageopening |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 16 |
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 570,5 |
---|---|
Materialen | 1.4435 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | G 1/2 afdichtconus |
Procesaansluiting | SMS procesaansluiting DN50 (2") |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | < 0,8 / 8 |
Afdichting | metaal op PEEK |
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866) | H3 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|