• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. E70483

Prise vampire AS-Interface

E70483

FC Splitter ASI 0,6m M12

Prise vampire AS-Interface

E70483

FC Splitter ASI 0,6m M12

  • Pour la transition câble plat AS-i vers connecteur M12
  • Pour extension du réseau AS-i à l'aide des tronçons
  • Raccordement facile et rapide à l'aide de la technique de clipsage
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E70583 Comparaison de produits: E70483 / E70583 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Application Répartition de la tension AS-i sur connecteur femelle M12
Sorties
Technologie AS-i
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...75
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 61,6
Dimensions [mm] 40 x 19 x 35
Matières boîtier: PA 6.6-GF25
Accessoires
Accessoires en option
terminaison pour câble plat:, E70413
Bouchon thermorétractable:, E70113
Remarques
Remarques
L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur.
Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,6 m
Raccordement Connecteur: M12; codage: A