• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Répartiteur
  4. Répartiteur
  5. EBC001

Répartiteur

EBC001

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Répartiteur

EBC001

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement [A] 4
Courant de sortie total [A] 12
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Homologation UL
Enclosure type Type 1
Données mécaniques
Poids [g] 236,5
Dimensions [mm] 33 x 60 x 118,2
Matières PA
Matière du corps PA
Nombre d'emplacements répartiteur 4
Type connecteur M12
Accessoires
Fourniture
Bouchons protecteurs: 2
étiquettes: 4
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Raccordement
Raccordement Connecteur: 1 x M23; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm
Raccordement électrique - emplacement
Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm