• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Répartiteur
  4. Répartiteur
  5. EBC060

Répartiteur

EBC060

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Répartiteur

EBC060

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

  • Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • LEDs bien visibles pour afficher l'état de commutation et le fonctionnement
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection III
Courant de sortie par module / emplacement [A] 2
Courant de sortie total [A] 2
Sorties
Technologie NPN
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température ambiante en mouvement [°C] -5...60
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 jours)
Données mécaniques
Poids [g] 88
Dimensions [mm] 23,7 x 30 x 85,4
Matières PBT GF20; laiton nickelé
Matière du corps PBT-GF 20 / laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur 4
Type connecteur M8
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Accessoires en option
Adaptateur pour rail DIN:, E73006
Bouchon: M8, E73005
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Raccordement
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré
Raccordement électrique - emplacement
Connecteur: 4 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré