Répartiteur
EBC067
ZDO8F04HMSJ0010H10
Répartiteur
EBC067
ZDO8F04HMSJ0010H10
- Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
- Résistant aux huiles et aux lubrifiants
- Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
- Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
- LEDs bien visibles pour afficher l'état de commutation et le fonctionnement
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie par module / emplacement [A] | 2 |
Courant de sortie total [A] | 6 |
Sorties
Technologie | NPN |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|---|
Température ambiante en mouvement [°C] | -5...60 |
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68 |
Données mécaniques
Poids [g] | 1248,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 20 x 30 x 129,5 | ||||||||
Matières | PBT GF20; laiton nickelé | ||||||||
Matière du corps | PBT-GF 20 / laiton, nickelé | ||||||||
Nombre d'emplacements répartiteur | 8 | ||||||||
Type connecteur | M8 | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
Raccordement électrique - emplacement
Raccordement | Connecteur: 8 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré |
---|