Centrale verdeler
EBC067
ZDO8F04HMSJ0010H10
Centrale verdeler
EBC067
ZDO8F04HMSJ0010H10
- Compacte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
- Goed zichtbare LED’s voor de weergave van de schakeltoestand en het bedrijf
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 2 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 6 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -5...60 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1248,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 20 x 30 x 129,5 | ||||||||
Materialen | PBT-GF20; messing vernikkeld | ||||||||
Materiaal gegoten onderdeel | PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld | ||||||||
Aantal poorten centraalverdeler | 8 | ||||||||
Uitvoering connector | M8 | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PUR, zwart, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrische aansluiting - sleuf
Aansluiting | Connector: 8 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld |
---|