• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Répartiteur
  4. Répartiteur
  5. EBT004

Répartiteur

EBT004

ZDO8H050VAS0015E19

Répartiteur

EBT004

ZDO8H050VAS0015E19

  • Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection II
Courant de sortie par module / emplacement [A] 4
Courant de sortie total [A] 12
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Température ambiante en mouvement [°C] -5...60
Indice de protection IP 67; IP 68
Tests / homologations
Homologation UL
Enclosure type Type 1
Données mécaniques
Poids [g] 2875
Dimensions [mm] 22 x 54 x 127
Matières boîtier: PA
Nombre d'emplacements répartiteur 8
Type connecteur M12
Accessoires
Fourniture
Bouchons protecteurs: 2
étiquettes: 8
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 15 m, PVC, noir, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²
Raccordement électrique - emplacement
Raccordement Connecteur: 8 x M12; codage: A; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm