Centrale verdeler
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
Centrale verdeler
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
- Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Hoge beschermklasse voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 4 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 12 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -5...60 |
Beschermklasse | IP 67; IP 68 |
Toelatingen / testen
UL-goedkeuring |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 2875 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 22 x 54 x 127 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide) |
Aantal poorten centraalverdeler | 8 |
Uitvoering connector | M12 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 15 m, PVC, zwart, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Elektrische aansluiting - sleuf
Aansluiting | Connector: 8 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm |
---|