• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoire de protection
  4. Modules de protection
  5. EC2016

Module Load-Dump

EC2016

R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC

Module Load-Dump

EC2016

R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC

  • Protection efficace des appareils électroniques et des éléments de construction contre les crêtes de tension
  • Pour utilisation dans des réseaux de bord d'engins mobiles
  • Raccordement par connecteur plat 6,3 mm
  • ce
  • ukca
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 24 DC
Données mécaniques
Poids [g] 202
Dimensions [mm] 69 x 96 x 33
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces