Load-Dump-Module
EC2016
R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC
Load-Dump-Module
EC2016
R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC
- Effectieve bescherming van elektronische apparaten en componenten tegen spanningspieken
- Voor gebruik in on-board netwerken van mobiele machines
- Aansluiting via 6,3 mm vlakke stekker
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 202 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 69 x 96 x 33 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|