station de base IoT Bluetooth Mesh
EIO404
BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION
station de base IoT Bluetooth Mesh
EIO404
BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION
- Lecture et écriture de données sur le dispositif IO-Link connecté via Bluetooth
- Accès facile aux capteurs via l’adaptateur EIO344 et l’application gratuite ifm moneo blue
- Utilisable avec moneo Cloud (à partir de la version 1.14) en combinaison avec moneo edgeGateway AE2100 et moneo IIoT Core
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | |
---|---|---|
Application | Station de base pour adaptateurs Bluetooth. Les données collectées par les adaptateurs connectés peuvent être consultées via Ethernet grâce à IoT Core | |
Homologation radio pour | UE/RED; Royaume-Uni; États-Unis; Canada; Japon; Namibie; Singapour; Australie; Inde; vietnam; Nouvelle-Zélande; Indonésie; Malaisie; Thaïlande; Ukraine; Taïwan; Mexique; Argentine; Chile; Corée du Sud; Afrique du Sud | |
Information sur l’homologation radio |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (limitation par ES1 et PS2) |
---|---|
Tension nominale DC [V] | 24 |
Consommation [mA] | < 100 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Interfaces
Interface de communication | Ethernet; Bluetooth |
---|
Standard de transmission | BLE 5.0 |
---|---|
Bande de fréquences | 2,4 GHZ |
Puissance d'émission [mW] | 10; (10 dBm) |
Portée | typ. 20 m |
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | ||
---|---|---|---|
Taux de transmission | 10; 100 | ||
Protocole | MQTT JSON; IoT-Core | ||
Réglages usine |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 184 | ||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 469,4 |
---|---|
Matières | PBT; PC; inox (1.4401 / 316); inox (1.4567 / 304Cu); laiton; PU; PTFE; FKM |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|