• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. ID0039

Détecteur inductif

ID0039

IDC2050BARKA/LS-100AK

Détecteur inductif

ID0039

IDC2050BARKA/LS-100AK

  • Portée très élevée
  • Grande face active du détecteur
  • Avec étage de sortie AC/DC combiné et technologie 2 fils
  • Indication par LED pour le contrôle de disponibilité, état de commutation et fonction
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 50
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 92 x 80 x 40
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Classe de protection I
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 6
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 6
Courant de sortie minimum [mA] 5,5
Courant résiduel max. [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 450
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 450
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 25
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 50
Portée de travail [mm] 0...40,5; (montage encastré en acier doux)
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,85 / laiton: 0,48 / aluminium: 0,46 / cuivre: 0,38
Hystérésis [% de Sr] 3...20
Dérive du point de commutation [% de Sr] -15...15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 352
Homologation UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Hazardous voltage
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 427
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 92 x 80 x 40
Matières PPE; zamac; laiton nickelé
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
fonctionnement 1 x LED, vert
court-circuit 1 x LED, vert/rouge clignotant en alternance
Accessoires
Fourniture
Bouchon de fermeture: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x 1/2"; codage: C