Inductieve sensor
ID0039
IDC2050BARKA/LS-100AK
Inductieve sensor
ID0039
IDC2050BARKA/LS-100AK
- Zeer hoge schakelafstand
- Groot actief sensoroppervlak
- Met gecombineerde AC/DC-eindtrap en tweedraads techniek
- LED-indicatie voor controle op de werking, schakeltoestand en functie
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 50 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 92 x 80 x 40 |
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Beschermklasse | I |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 6 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 6 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5,5 |
Max. ruststroom [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 450 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 450 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 25 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 50 |
---|---|
Werkafstand [mm] | 0...40,5; (bondig ingebouwd in staal ST37) |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,85 / messing: 0,48 / aluminium: 0,46 / koper: 0,38 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -15...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 352 | ||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 427 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materialen | PPE; zinkdrukgiet; messing vernikkeld |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x 1/2"; codering: C |