Caractéristiques du produit
Fonction de sortie |
2 x normalement ouvert |
Portée [mm] |
4 |
Boîtier |
rectangulaire |
Dimensions [mm] |
40 x 26 x 40 |
Données électriques
Fréquence AC [Hz] |
47...63 |
Tension d'alimentation [V] |
20...250 AC/DC |
Classe de protection |
II |
Protection inversion de polarité |
oui |
Sorties
Fonction de sortie |
2 x normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
6,5 |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] |
6,5 |
Courant de sortie minimum [mA] |
5 |
Courant résiduel max. [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] |
250; (350 (...50 °C)) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
100 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] |
25 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
50 |
Résistance courts-circuits |
non |
Protection surcharges |
non |
Zone de détection
Portée [mm] |
4 |
Portée réelle Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Portée de travail [mm] |
0...3,25 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction |
acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
Hystérésis [% de Sr] |
1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] |
-10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Indice de protection |
IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [Années] |
303 |
Homologation UL |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentation en tension |
Hazardous voltage |
Numéro de fichier UL |
E174191 |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
69 |
Boîtier |
rectangulaire |
Type de montage |
non encastrable |
Dimensions [mm] |
40 x 26 x 40 |
Matières |
PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
2 x LED, jaune |
|
Raccordement électrique
Protection nécéssaire |
fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide |
Remarques
Remarques |
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit. |
|
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
|
Connecteur: 1 x M18; codage: A |