• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs pour vannes
  4. Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour
  5. IN5416

Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IN5416

IND3004DBPKG/US-100-KPV

Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IN5416

IND3004DBPKG/US-100-KPV

  • Pour la surveillance de la position des vannes
  • Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
  • Système sans contact et autonettoyant
  • Montage rapide et fiable avec seulement trois vis
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie 2 x normalement ouvert
Portée [mm] 4
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 26 x 26
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Tension assignée d’isolement [V] 250
Consommation [mA] < 15
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie 2 x normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant résiduel max. [mA] 0,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,24
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Poids [g] 40
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 40 x 26 x 26
Matières boîtier: PBT; capot: PC
Couple de serrage [Nm] 0,6...1,5; (Ecrou)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 2 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré