Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour
IN5460
IND3007DBPKG/US-100-DPV
Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour
IN5460
IND3007DBPKG/US-100-DPV
- Pour la surveillance de la position des vannes
- Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
- Système sans contact et autonettoyant
- Montage rapide et fiable avec seulement trois vis
- Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | 2 x normalement ouvert |
Portée [mm] | 7 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 40 x 26 x 26 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 15 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | 2 x normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 600 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 7 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...5,7 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 990 |
Données mécaniques
Poids [g] | 40,5 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | 40 x 26 x 26 |
Matières | PC |
Couple de serrage [Nm] | 0,6...1,5; (Ecrou) |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|