Caractéristiques du produit
Technologie | AS-i |
---|---|
Dimensions [mm] | 65 x 52 x 110 |
Application
Application | Signalisation de position pour vannes linéaires simple et double clapet; Mesure de distance absolue; Surveillance du joint de la vanne |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 2000 |
Sorties
Technologie | AS-i |
---|
Zone de détection
Etendue de mesure [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse max. de la cible [m/s] | 1 | ||||||||||
Résolution course de la vanne [mm] | 0,2 | ||||||||||
Cible |
|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | 3 seuils de commutation librement programmables dans la plage de mesure |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67; (seulement en combinaison avec une installation dans la tête de vanne qui offre une protection suffisante contre toute détérioration mécanique) |
Tests / homologations
Tenue aux vibrations |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||
MTTF [Années] | 281 |
Classification AS-i
Version AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode d’adressage étendu | oui | |||||||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | A.F | |||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 219,5 |
---|---|
Type de montage | bride à 3 trous |
Dimensions [mm] | 65 x 52 x 110 |
Matières | PA; TPE; PP; LCP |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Câble: 0,15 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |