• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs d'analyse
  4. Capteurs de conductivité
  5. LDL210

Capteur de conductivité inductif

LDL210

IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC

Capteur de conductivité inductif

LDL210

IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC

  • QUALITE Process, via réduction des inexactitudes des processus de nettoyage basés sur le temps.
  • PERFORMANCE Process, grâce à une distinction rapide et fiable des fluides.
  • DISPONIBILITE Process, via design compact et adapté aux conditions d’environnement
  • Installation et mise en service simples
  • Transmission numérique sans pertes des valeurs mesurées
Le numérique rencontre l’analogique : intégration analogique de capteurs IO-Link modernes. Avec l'EIO104, vous avez la possibilité de réaliser deux signaux analogiques avec plusieurs valeurs process à partir de capteurs IO-Link intelligents.
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Raccord process taraudage G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Fluides liquides conducteurs
Remarque sur les fluides
eau
lait
liquides NEP
Ne pas utiliser pour : Voir la notice d'utilisation, chapitre "Fonctionnement et caractéristiques".
Température du fluide [°C] -25...100; (< 1 h: 150)
Tenue en pression [bar] 16
Résistance à la dépression [mbar] -1000
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] < 100
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 2
Principe de mesure inductif
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique; IO-Link
Fonction de sortie sortie analogique; possibilité de mise à l'échelle; à sélectionner conductivité / température
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 500
Etendue de mesure / plage de réglage
Mesure de la conductivité
Etendue de mesure [µS/cm] 100...1000000
Résolution [µS/cm]
0...10.000 1
10.000...100.000 10
100.000...1.000.000 100
Mesure de température
Etendue de mesure [°C] -25...150
Exactitude / déviations
Mesure de la conductivité
Précision (dans la plage de mesure) 2 % MW ± 25 µS/cm
Dérive [%/K] 0,1 %/K MW ± 25 µS/cm
Répétabilité 1 % MW ± 25 µS/cm
Stabilité à long terme 0,5 % MW ± 25 µS/cm
Mesure de température
Précision [K] 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
Répétabilité [K] 0,2
Résolution [K] 0,1
Temps de réponse
Mesure de la conductivité
Temps de réponse [s] < 2; (T09; Amortissement = 0)
Mesure de température
Temps de réponse [s] < 40; (T09)
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
Mode SIO non
Type de port maître requis A
Données process analogiques 1
Temps de cycle de process min. [ms] 5,6
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 922
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...60
Température de stockage [°C] -40...85
Indice de protection IP 68; IP 69K; (7 jours / profondeur d'eau 3 m / 0,3 bar: IP 68)
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 dans une cuve métallique fermée
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Homologation UL
Numéro de fichier UL E364788
Données mécaniques
Poids [g] 736,5
Matières inox (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM
Matières en contact avec le fluide PEEK
Raccord process taraudage G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité
Remarques
Remarques
Attention : L'appareil ne doit être installé que dans un raccord process pour cône d'étanchéité G1 !
Le cône d'étanchéité G1 mâle n'est approprié que pour des adaptateurs avec mémorisation du montage métallique !
MW = Valeur mesurée
Remarques Le numérique rencontre l’analogique : intégration analogique de capteurs IO-Link modernes. Avec l'EIO104, vous avez la possibilité de réaliser deux signaux analogiques avec plusieurs valeurs process à partir de capteurs IO-Link intelligents.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codage: A; Contacts: doré