Détecteur de position
M9H215
M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US
Détecteur de position
M9H215
M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US
- Tenue en pression jusqu’à 350 bar
- Conçu pour une utilisation lors de la vérification des coulisseaux
- Boîtier robuste et compact en acier inox
- Large méplat de la clé pour un montage facile
- Grande tenue aux chocs et aux vibrations pour les applications mobiles
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Dimensions [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Application
Application | distributeur de lubrifiant avec tige |
---|---|
Fluides | Détecte les métaux ferreux |
Tenue en pression [bar] | 350 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Tension assignée d’isolement [V] | 60 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 300 |
Sorties
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 5,9 |
Courant de sortie minimum [mA] | 5 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,8 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée réelle Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Portée de travail [mm] | 0...1,62 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
||
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 830 |
Données mécaniques
Poids [g] | 78,9 |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Désignation du filetage | M11 x 1 |
Matières | face active: inox (1.4404 / 316L); boîtier: inox (1.4404 / 316L); capot: TPU |
Couple de serrage [Nm] | < 18 |
Raccord process | taraudage M11 x 1 filetage extérieur |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,5 m, PUR |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |