Détecteur magnétique
ME5011
MEB3060-BPKG/PH
Détecteur magnétique
ME5011
MEB3060-BPKG/PH
- Grande portée jusqu'à 60 mm
- Fréquence de commutation élevée pour des process rapides
- Montage avec ou sans jeu dans des métaux non magnétisables
- Large plage de température de fonctionnement
- Affichage bien visible de l'état de commutation
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 60; (par rapport à l'aimant M 4.0) |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | < 10 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 5000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 60; (par rapport à l'aimant M 4.0) |
---|---|
Sensibilité magnétique [mT] | 1,2 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] | 1...10 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...75 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 3052 |
Données mécaniques
Poids [g] | 71 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Désignation du filetage | M8 x 1 |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: PBT orange |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|