• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs magnétiques
  4. Tous les détecteurs magnétiques
  5. ME5015

Détecteur magnétique

ME5015

MEB3060-ANKG/PH

Détecteur magnétique

ME5015

MEB3060-ANKG/PH

  • Grande portée jusqu'à 60 mm
  • Fréquence de commutation élevée pour des process rapides
  • Montage avec ou sans jeu dans des métaux non magnétisables
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 60; (par rapport à l'aimant M 4.0)
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 40
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 10
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 5000
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 60; (par rapport à l'aimant M 4.0)
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] 1...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...75
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 2028
Données mécaniques
Poids [g] 69
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 40
Désignation du filetage M8 x 1
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: PBT orange; capot: PA; écrous de fixation: laiton
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
Raccordement Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm²