• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs magnétiques
  4. Tous les détecteurs magnétiques
  5. MGS206

Détecteur magnétique tout inox

MGS206

MGK3070-APKG/AM/G/US

Détecteur magnétique tout inox

MGS206

MGK3070-APKG/AM/G/US

  • Point de commutation sûr même en présence de tolérances mécaniques
  • Distance de commutation élevée même à travers des métaux non magnétisables
  • Point de commutation à stabilité thermique et reproductible
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Résistance élevée aux vibrations, aux chocs et aux coups
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 70; (par rapport à l'aimant M 4.0)
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 60
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Boîtier entièrement métallique
Tenue en pression [bar] 100
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 10
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 5000
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 70; (par rapport à l'aimant M 4.0)
Sensibilité magnétique [mT] 0,9
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] 1...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...75
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri : 2 Ohm
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 émission classe B
DIN ISO 11452-2 100 V/m
MTTF [Années] 1370
Données mécaniques
Poids [g] 49,6
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 60
Désignation du filetage M18 x 1
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: inox (1.4404 / 316L); fenêtre LED: PA; écrous de fixation: laiton
Boîtier entièrement métallique oui
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x 90° LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré