Détecteur magnétique
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
Détecteur magnétique
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
- Distance de commutation élevée même à travers des métaux non magnétisables
- Point de commutation à stabilité thermique et reproductible
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Pour utilisation dans la plage de températures élevées
- Boîtier entièrement métallique robuste
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 25; (par rapport à l'aimant M 4.0) |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Application
Caractéristique spécifique | Boîtier entièrement métallique |
---|---|
Application | applications dans des zones de hautes températures |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 2...250 AC/DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 1000 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 1000 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 1000 |
Puissance de commutation max. [W] | 100 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée [mm] | 25; (par rapport à l'aimant M 4.0) |
---|---|
Sensibilité magnétique [mT] | 7,5 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...180 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 57078 |
Données mécaniques
Poids [g] | 212 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: inox (1.4404 / 316L); écrous de fixation: laiton |
Couple de serrage max pour presse-étoupe [Nm] | 5 |
Couple de serrage [Nm] | 50 |
Boîtier entièrement métallique | oui |
Raccordement électrique
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 0,175 A; rapide |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, silicone; 2 x 0,75 mm² |
---|