Détecteur inductif double NAMUR pour actionneurs 1/4 de tour
NN5013
IND2004DN/BS-200-K/1D/1G/2G
Détecteur inductif double NAMUR pour actionneurs 1/4 de tour
NN5013
IND2004DN/BS-200-K/1D/1G/2G
- Pour la surveillance de la position des vannes
- Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Pour le raccordement à des circuits électriques à sécurité intrinsèque
- Montage rapide et fiable avec seulement trois vis
Caractéristiques du produit
Technologie | NAMUR |
---|---|
Fonction de sortie | 2 x normalement fermé |
Portée [mm] | 4 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 40 x 26 x 26 |
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation | oui |
---|---|
Amplificateurs | raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés avec les valeurs maximales : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tension nominale DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tension d'alimentation DC [V] | 7,5...15 |
Consommation [mA] | < 1; (bloqué; passant: > 2,1) |
Classe de protection | III |
Sorties
Technologie | NAMUR |
---|---|
Fonction de sortie | 2 x normalement fermé |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1800 |
Zone de détection
Portée [mm] | 4 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
Homologation | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612 | ||
---|---|---|---|
Marquage ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
CEM |
|
||
Tenue aux chocs et aux vibrations | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [Années] | 1253 |
Classification de sécurité
Capacité propre max. [nF] | 140; (par circuit de sécurité intrinsèque) |
---|---|
Inductance propre max. [µH] | 130; (par circuit de sécurité intrinsèque) |
Données mécaniques
Poids [g] | 79 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | 40 x 26 x 26 |
Matières | boîtier: PBT; capot: PC |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M18; codage: A |
---|