Détecteur inductif
NN505A
INE2004DN/1D/1G/2G/SOCKET M12
Détecteur inductif
NN505A
INE2004DN/1D/1G/2G/SOCKET M12
- Pour la surveillance de la position des vannes
- Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
- Pour le raccordement à des circuits électriques à sécurité intrinsèque
- Système sans contact et autonettoyant
Caractéristiques du produit
Technologie | NAMUR |
---|---|
Fonction de sortie | 2 x normalement fermé |
Portée [mm] | 4 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 33 x 60 x 92 |
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation | oui |
---|---|
Amplificateurs | raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés avec les valeurs maximales : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tension d'alimentation [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
Tension d'alimentation DC [V] | 7,5...15; (pour emploi en dehors de la zone explosive) |
Consommation [mA] | < 1; (bloqué; passant: > 2,1) |
Classe de protection | III |
Branchement actionneur | raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés d'électrovannes avec les valeurs maximales : U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (En cas d'emploi en zones gazeuses (groupe II), les valeurs maximales suivantes sont admissibles: U = 28 V / P = 1,1 W; Ces valeurs ne doivent pas être dépassées.) |
Sorties
Technologie | NAMUR |
---|---|
Fonction de sortie | 2 x normalement fermé |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 500 |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 4 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...3,25 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
Homologation | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
Marquage ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
CEM |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
||
Tenue aux chocs |
|
||
MTTF [Années] | 1268 |
Classification de sécurité
Capacité propre max. [nF] | 60; (par circuit de sécurité intrinsèque) |
---|---|
Inductance propre max. [µH] | 130; (par circuit de sécurité intrinsèque) |
Données mécaniques
Poids [g] | 221,5 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | 33 x 60 x 92 |
Matières | boîtier: PA |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
bornier dans la boîte de raccordement: ...2,5 mm²; Presse-étoupe: M20 X 1,5 |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|