Détecteur de distance optique
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
Détecteur de distance optique
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
- Détection optique d'objet fiable avec une portée élevée de 10 m max.
- Suppression précise de l'arrière-plan
- Plage de mesure évolutive et fonction de fenêtre réglable
- Utilisation dans des applications avec occultation de l'arrière-plan
- Très bon rapport qualité-prix
Caractéristiques du produit
Classe de protection laser | 2 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Caractéristique spécifique | Suppression de l'arrière-plan |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 150 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Durée de vie typique [h] | 50000 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Technologie | NPN |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (programmable) |
Courant max. par sortie [mA] | 200 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Largeur max. du spot lumineux [mm] | 15 |
---|---|
Hauteur max. du spot lumineux [mm] | 15 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | 10 m |
Suppression de l'arrière-plan | oui |
Suppression de l'arrière-plan [m] | 10...100 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [m] | 0,2...10; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
---|---|
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 5 |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link |
---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
Révision IO-Link | 1.1 |
Profils | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
Mode SIO | oui |
Type de port maître requis | A |
Données process analogiques | 2 |
Données process TOR | 1 |
Temps de cycle de process min. [ms] | 6 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
Classe de protection laser | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remarque protection laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [Années] | 106 |
Données mécaniques
Poids [g] | 285,5 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 59 x 42 x 52 |
Matières | boîtier: zamac; vitre avant: verre; fenêtre LED: PC |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|