Système reflex pour la détection d'objets transparents
O5G500
O5PGFAKG/US100
Système reflex pour la détection d'objets transparents
O5G500
O5PGFAKG/US100
- Détection fiable de verre, film, bouteilles PET et emballages transparents
- Ajustement automatique du point de commutation en cas de souillure
- Fréquence de commutation élevée pour des process rapides
- Lumière rouge visible pour un réglage facile
- Vaste gamme d'éléments de fixation
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Caractéristique spécifique | filtre de polarisation; Sortie de contrôle |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflex |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 624 |
Sorties
Technologie | PNP/NPN; (Détection automatique de charge PNP/NPN) |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Sortie de contrôle | oui |
Chute de tension max. sortie de contrôle [V] | 2,5 |
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] | 50 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1500 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] | 0...3; (Réflecteur « nid d’abeille » 100 x 100 mm E20454) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 80 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Filtre de polarisation | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 405 |
Données mécaniques
Poids [g] | 73 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Matières | boîtier: PA; cadre frontal: inox; boutons-poussoirs: TPU | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Fonction Teach | oui | ||||
Verrou électronique | oui |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
|
|
---|