Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
O6H203
O6H-FPKG/AS/4P
Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
O6H203
O6H-FPKG/AS/4P
- Forme de construction particulièrement compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
- Réglage intuitif du point de commutation via potentiomètre
- Sélection aisée de la fonction clair/foncé par sélecteur rotatif
- Occultation de l'arrière-plan particulièrement insensible aux perturbations même en cas d'arrière-plan fortement réfléchissant
- Très bon rapport qualité-prix
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Caractéristique spécifique | Suppression de l'arrière-plan |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 22; ((24 V)) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 633 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (à sélectionner) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Zone de détection
Portée [mm] | 2...200; (papier blanc 200 x 200 mm) |
---|---|
Portée objet blanc (rémission 90 %) [mm] | 2...200 |
Portée objet gris (rémission 18 %) [mm] | 4...200 |
Portée objet noir (rémission 6 %) [mm] | 8...200 |
Portée réglable | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 8 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Suppression de l'arrière-plan | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 683 | ||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 18,2 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Matières | boîtier: ABS; PPSU | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale | |
Matière des joints | EPDM | |
Couple de serrage [Nm] | 0,5 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M8; codage: A; Verrouillage: laiton, revêtu; Joint d'étanchéité: EPDM |
---|
Diagrammes et courbes
|
|
---|
courbe de précision
|
|
---|