• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. O6P404

Système réflex

O6P404

O6P-FPKG/0,30m/US

Système réflex

O6P404

O6P-FPKG/0,30m/US

  • Boîtier en acier inoxydable robuste pour utilisation dans le domaine de l'usinage du métal et de l'industrie automobile
  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Portée très élevée, indépendamment de la couleur de l'objet
  • Réglage intuitif de la sensibilité et de la fonction de sortie
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique filtre de polarisation
Principe de fonctionnement Système réflex
Application particulièrement approprié pour l'utilisation dans la machine-outil
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 12; ((24 V))
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 633
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (à sélectionner)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] 0,05...5; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Portée réglable oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 150
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Filtre de polarisation oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 895
Homologation UL
N° d'agrément UL E020
Données mécaniques
Poids [g] 50
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 34,8 x 13 x 21
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L); plastique: PPSU; Joint d'étanchéité: FKM
Matière lentille
PMMA
Orientation de la lentille détection latérale
Couple de serrage [Nm] 1; (vis de fixation)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
x: distance [mm]
y: facteur capacité de réserve