Barrage photoélectrique émetteur
O6S215
O6SIOOKG/AS/4P
Barrage photoélectrique émetteur
O6S215
O6SIOOKG/AS/4P
- Forme de construction particulièrement compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
- Portée très élevée, indépendamment de la couleur de l'objet
- Très bon rapport qualité-prix
- LED bien visible pour l'affichage de l'état de service
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 11; ((24 V)) |
Classe de protection | III |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 850 |
Zone de détection
Emetteur / récepteur | émetteur |
---|---|
Portée [m] | < 15 |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 460 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 2920 | ||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 17,7 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Matières | boîtier: ABS; PPSU | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale | |
Matière des joints | EPDM | |
Couple de serrage [Nm] | 0,5 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M8; codage: A; Verrouillage: métal, revêtu; Joint d'étanchéité: EPDM |
---|
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
|
|
---|