Système réflex
O7P205
O7P-DPKG/2M/PH
Système réflex
O7P205
O7P-DPKG/2M/PH
- Forme de construction particulièrement petite pour utilisation dans des encombrements étroits
- Pour la détection fiable de la position dans le domaine de la technique d'alimentation et de la manutention
- Petit spot lumineux et cône lumineux fin pour la détection de petits objets
- Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
- Lumière rouge visible pour un réglage facile
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Caractéristique spécifique | filtre de polarisation |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflex |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 20; ((24 V)) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 633 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | obscurcissement |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] | 0,03...1; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005; Réflecteur « nid d’abeille » 50 x 50 mm E21299) |
---|---|
Portée réglable | non |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 55 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Filtre de polarisation | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 1155 |
Données mécaniques
Poids [g] | 31,6 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Matières | PA | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|