Barrage photoélectrique récepteur
O8E201
O8E-DNKG/2,0M
Barrage photoélectrique récepteur
O8E201
O8E-DNKG/2,0M
- Forme de construction particulièrement petite pour utilisation dans des encombrements étroits
- Pour la détection fiable de la position dans le domaine de la technique d'alimentation et de la manutention
- Détection précise d'objets particulièrement petits, très plats ou fortement réfléchissants
- Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
- Portée très élevée
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 15; ((24 V)) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 633 |
Sorties
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | obscurcissement |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Zone de détection
Emetteur / récepteur | récepteur |
---|---|
Portée [m] | < 3 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 1152 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 38 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Matières | boîtier: ABS; inox (1.4404 / 316L) | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PVC, noir, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
|
|
---|