Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
O8H205
O8H-HNKG/0,30M/AS/4P
Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
O8H205
O8H-HNKG/0,30M/AS/4P
- Spot lumineux compact pour une détection précise toute couleur
- Suppression d'arrière-plan extrêmement fiable
- Montage en quelques secondes et boîtier très peu encombrant
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Caractéristique spécifique | Suppression de l'arrière-plan |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 20; ((24 V)) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 633 |
Sorties
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Zone de détection
Portée [mm] | 3...15; (papier blanc 200 x 200 mm) |
---|---|
Portée objet blanc (rémission 90 %) [mm] | 3...15 |
Portée objet gris (rémission 18 %) [mm] | 5...15 |
Portée objet noir (rémission 6 %) [mm] | 5...15 |
Portée réglable | non |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 4 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Suppression de l'arrière-plan | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 757 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 22,8 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Matières | boîtier: ABS; inox (1.4404 / 316L) | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M8; codage: A |
Diagrammes et courbes
|
|
---|
courbe de précision
|
|
---|