Système réflex
OA0107
OAP-FKOA/T
Système réflex
OA0107
OAP-FKOA/T
- Portée très élevée
- Réglage intuitif de la sensibilité et de la durée de la temporisation de commutation
- Eclairage/obscurcissement programmable
- Avec sortie de contrôle de fonction pour la signalisation de l'encrassement ou du désajustage
- Indication par LED pour le contrôle de disponibilité, état de commutation et fonction
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Caractéristique spécifique | filtre de polarisation |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflex |
Données électriques
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
Consommation de puissance max. [VA] | 2 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 660 |
Sorties
Technologie | relais |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) |
Pouvoir de coupure | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Résistance courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Temporisation [s] | 0,5...10 |
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] | 0,2...8; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 420 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Filtre de polarisation | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 264 |
Données mécaniques
Poids [g] | 305 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Matières | PPO modifié | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eléments de service |
|
Raccordement électrique
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 5 A; rapide |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 4,5...10 mm; Presse-étoupe: M16 X 1,5 |
---|
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
|
|
---|