Système réflex
OG0044
OGP-HBOA/LS-100
Système réflex
OG0044
OGP-HBOA/LS-100
- Grande portée
- Réglage intuitif de la sensibilité par appui sur une touche
- Affichage LED pour le contrôle de l'état de commutation et le fonctionnement
- Avec étage de sortie AC/DC combiné
- Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Application
Caractéristique spécifique | filtre de polarisation |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflex |
Données électriques
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 660 |
Sorties
Fonction de sortie | éclairement |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 8 |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 8 |
Courant de sortie minimum [mA] | 5 |
Courant résiduel max. [mA] | 1,7 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 25 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 25 |
Résistance courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] | 3; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 262 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Filtre de polarisation | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 339 |
Données mécaniques
Poids [g] | 39,4 | |
---|---|---|
Boîtier | boîtier fileté | |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Désignation du filetage | M18 x 1 | |
Matières | PBT | |
Matière lentille |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x 1/2"; codage: C |
---|
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
|
|
---|