• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OGE100

Barrage photoélectrique récepteur

OGE100

OGE-DPKG/US

Barrage photoélectrique récepteur

OGE100

OGE-DPKG/US

  • Portée très élevée
  • Pour utilisation dans le domaine de la technique de convoyage et de manutention
  • Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
  • Très bon rapport qualité-prix
  • Alternative bon marché aux appareils avec boîtier métallique
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 8
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 645
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Emetteur / récepteur récepteur
Portée [m] < 8
Portée réglable non
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 67; (en combinaison avec un connecteur correspondant)
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 1335
Données mécaniques
Poids [g] 14,7
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 44
Désignation du filetage M18 x 1
Matières boîtier: ABS
Matière lentille
PMMA
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
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A