Barrage photoélectrique récepteur
OGE282
OGE-DNKG/US/CUBE
Barrage photoélectrique récepteur
OGE282
OGE-DNKG/US/CUBE
- Boîtier en métal carré robuste avec filetage M18 latéral
- Boîtier peu encombrant approprié pour des espaces limités
- Portée très élevée
- Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
- Très bon rapport qualité-prix
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire avec filetage M18 |
Application
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 16 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 662 |
Sorties
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | obscurcissement |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Emetteur / récepteur | récepteur |
---|---|
Portée [m] | < 20 |
Portée réglable | non |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profils | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
Mode SIO | oui | ||||||
Type de port maître requis | A | ||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,5 | ||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application; compteur horaire; compteur du nombre de commutations | ||||||
DeviceID supportés |
|
||||||
Remarque |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...60 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 961 | ||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire avec filetage M18 | |
Dimensions [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Désignation du filetage | M18 x 1 | |
Matières | zamac; PEI | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques | |
---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
|
|
---|