Système réflex
OGP102
OGP-DNKG/US
Système réflex
OGP102
OGP-DNKG/US
- Portée très élevée
- Pour utilisation dans le domaine de la technique de convoyage et de manutention
- Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
- Très bon rapport qualité-prix
- Alternative bon marché aux appareils avec boîtier métallique
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Application
Caractéristique spécifique | filtre de polarisation |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflex |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 20 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Sorties
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | obscurcissement |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] | 0,05...2,5; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005) |
---|---|
Portée réglable | non |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 200 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Filtre de polarisation | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67; (en combinaison avec un connecteur correspondant) |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 1161 |
Données mécaniques
Poids [g] | 14,6 | |
---|---|---|
Boîtier | boîtier fileté | |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Désignation du filetage | M18 x 1 | |
Matières | boîtier: ABS | |
Matière lentille |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
|
|
---|