Barrage photoélectrique émetteur
OGS301
OGS-OOKG/6M
Barrage photoélectrique émetteur
OGS301
OGS-OOKG/6M
- Boîtier en acier inoxydable robuste pour utilisation dans l'industrie alimentaire
- Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
- Portée très élevée
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Application
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 15 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Zone de détection
Emetteur / récepteur | émetteur |
---|---|
Portée [m] | < 20 |
Portée réglable | non |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 800 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 755 |
Données mécaniques
Poids [g] | 245,8 | |
---|---|---|
Boîtier | boîtier fileté | |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 68,6 | |
Désignation du filetage | M18 x 1 | |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM | |
Matière lentille |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
|
|
---|