Système réflexion directe
OGT301
OGT-FPKG/6M
Système réflexion directe
OGT301
OGT-FPKG/6M
- Boîtier en acier inoxydable robuste pour utilisation dans l'industrie alimentaire
- Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Réglage intuitif de la sensibilité et de la fonction de sortie
- Plage de détection très élevée
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 25 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 2000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 2...800; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) | |
---|---|---|
Réglage usine |
|
|
Plage de réglage [mm] | 150...800 | |
Portée réglable | oui | |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 66 | |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 473 |
Données mécaniques
Poids [g] | 255 | |
---|---|---|
Boîtier | boîtier fileté | |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
Désignation du filetage | M18 x 1 | |
Matières | inox (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Matière lentille |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||
---|---|---|---|
Fonction Teach | oui | ||
Verrou électronique | oui |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
|
|
---|