Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
OH5007
OHH-HPKG/0,20M/AS
Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
OH5007
OHH-HPKG/0,20M/AS
- Forme de construction extrêmement petite pour utilisation dans des encombrements étroits
- Détection fiable de très petits objets
- Pour applications dans le domaine de la robotique, de l'industrie du montage et de la manutention
- Lumière rouge visible pour un réglage facile
- Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
article arrêté
Article de remplacement: O8H210 Comparaison de produits: OH5007 / O8H210 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Caractéristique spécifique | Suppression de l'arrière-plan |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 20 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Durée de vie typique [h] | 75000 |
Température de référence pour la durée de vie [°C] | 25 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 50 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 800 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 1...30; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
---|---|
Portée réglable | non |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 4,5 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Suppression de l'arrière-plan | oui |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | < 0,6 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...50 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 14,8 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Matières | ABS | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,2 m, PVC |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M8; codage: A |