• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OJ5058

Cellule réflexion directe LASER

OJ5058

OJHLFPKG/SO/AS

Cellule réflexion directe LASER

OJ5058

OJHLFPKG/SO/AS

  • Détection fiable de très petits objets
  • Forme de construction particulièrement compacte pour utilisation dans les domaines de la robotique, de la technique de montage et de manutention
  • Suppression précise de l'arrière-plan
  • Orientation simple par spot laser visible
  • Réglage intuitif de la sensibilité et de la fonction de sortie
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Classe de protection laser 1
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique Suppression de l'arrière-plan
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 13
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 650
Durée de vie typique [h] 50000
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 7...150; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée objet blanc (rémission 90 %) [mm] 7...150
Portée objet gris (rémission 18 %) [mm] 7...55
Portée objet noir (rémission 6 %) [mm] 7...36
Portée réglable oui
Diamètre de l'objet le plus petit détectable [mm] 0,8
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 0,8
Suppression de l'arrière-plan oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Classe de protection laser 1
Remarque protection laser
Attention: lumière laser
Classe laser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
conforme à 21 CFR Part 1040 à l'exception des déviations suivant Laser Notice No. 50, juin 2007.
MTTF [Années] 501
Données mécaniques
Poids [g] 27,75
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 35 x 11 x 24
Matières boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS
Matière lentille
PMMA
Orientation de la lentille détection latérale
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Verrou électronique oui
Accessoires
Fourniture
Equerre clip: 1, E20964
vis de fixation: 2 x M3 x 16
rondelles-ressort: 2
Ecrous: 2
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A
Diagrammes et courbes
a: détecteur
b: objet
c: arrière-plan
x: distance détecteur / objet [mm]
y: distance min. objet / arrière-plan [mm]
courbe de précision
x: distance détecteur / objet [mm]
y: distance min. objet / arrière-plan [mm]
1 = objet noir (6 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
2 = objet gris (18 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
3 = objet blanc (90 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)