Système réflexion directe
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
Système réflexion directe
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
- Forme de construction particulièrement compacte pour utilisation dans les domaines de la robotique, de la technique de montage et de manutention
- Plage de détection très élevée
- Lumière rouge visible pour un réglage facile
- Réglage intuitif de la sensibilité et de la fonction de sortie
- Montage simple par encliquetage sur socle de fixation
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 32 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 2000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 1...1000; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 150 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 864 |
Données mécaniques
Poids [g] | 28 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Matières | boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | Détection frontale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verrou électronique | oui |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M8; codage: A |
---|
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
|
|
---|