Barrage photoélectrique émetteur
OJ5108
OJS-OOKG/FO/AS
Barrage photoélectrique émetteur
OJ5108
OJS-OOKG/FO/AS
- Forme de construction particulièrement compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
- Portée très élevée
- Lumière rouge visible pour un réglage facile
- Montage rapide dans trous de fixation avec douille robuste en acier inoxydable
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 19 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 660 |
Sorties
Protection surcharges | oui |
---|
Zone de détection
Emetteur / récepteur | émetteur |
---|---|
Portée [m] | < 10 |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 1000 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 1773 |
Données mécaniques
Poids [g] | 26,95 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Matières | boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | Détection frontale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M8; codage: A |
---|